??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
21700 - Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia, dokładność wskazania 10 µm, kompaktowa budowa
Lista materiałowa
21700-01
BEST
Nr zamówienia
21700-01
ARTBEZ
Nazwa artykułu
Wskaźnik położenia
L
Długość
76 mm
H
Szerokość
40 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0504 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495344782
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.