??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
21700 - Indicateur de position quasi absolu, indépendant du réseau, précision d'affichage 10 µm, taille réduite
Nomenclature
21700-01
BEST
Référence
21700-01
ARTBEZ
Désignation de l'article
Indicateur de position
L
Longueur
76 mm
H
Largeur
40 mm
GEW
Poids environ
0.0504 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495344782
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.