??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
21700 - Indicatore di posizione quasi assoluto, indipendente dalla rete, precisione di indicazione 10 µm, forma piccola
Lista materiale
21700-01
BEST
N. d'ordine
21700-01
ARTBEZ
Denominazione articolo
Indicatore di posizione
L
Lunghezza
76 mm
H
Larghezza
40 mm
GEW
Poids
0.0504 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495344782
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.