??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
217177
Bill of material
2171770001
PN
Part Number
2171770001
DESC
Description
Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle, Type C, Right-Angle, Surface Mount, Mid-Mount, Waterproof IPx5, 6 Circuits, Gold (Au) Plating
CIRCUITS
Circuits
6
CURRENT
Maximum Current
1.25 A
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TI
Termination Interface: Style
Surface Mount