??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
21720 - Sensori magnetici
Lista materiale
21720-01000
BEST
N. d'ordine
P
Lunghezza
mm
L
Lunghezza
26.7 mm
H
Larghezza
15 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.