??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
2173552 - Glissières à billes 3 éléments avec butée fin de course, extension totale, fortes charges
Nomenclature
21-7-3552
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3552
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
288.9 mm
B
454 mm
C
577.8 mm
K
623.8 mm
LG
609.8 mm
CN
Charge nominale
216
WEIGHT
poids
3500 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26174-glissieres-a-billes-3-elements-avec-butee-fin-de-course-extension-totale-fortes-charges.html