??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
2173575 - Glissières à billes 3 éléments, extension totale, verrouillage fin de course, déconnection frontale
Nomenclature
21-7-3575
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3575
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
555.6 mm
B
666.7 mm
C
679.4 mm
D
339.7 mm
K
726.5 mm
LG
711.2 mm
CN
Charge nominale
36
E
568.3 mm
F
654 mm
H
679.4 mm
G
666.7 mm
WEIGHT
poids
1500 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26168-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-verrouillage-fin-de-course-deconnection-frontale.html