??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
21884 - Règle en aluminium autoadhésive ou avec perçages
Nomenclature
21884-000010X1000
BEST
Référence
AUSF
Modèle
ELAGE
Position d'implantation
horizontale
NP
Point zéro
à gauche
TL
Division
1 mm
SKL
Graduation
en bas
L
Longueur
B
Largeur
30 mm
H
Hauteur
6 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
90178000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.