??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
21886 - Maßbänder Stahl selbstklebend
Stückliste
21886-00221010X5000
BEST
Bestellnummer
FORM
Form
ELAGE
Einbaulage
B
Breite
mm
L
Länge
mm
H
Dicke
0.5 mm
TL
Teilung
1 mm
NP
Nullpunkt
SKL
Skalierung
beidseitig
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
90178000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.