??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 144
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
21901-05 - Indicatore di posizione con albero cavo in acciaio inox
Lista materiale
21901-05-10001421
BEST
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Kunststoff
FARBE
Farbe
B
Breite
26
D
Durchmesser
10
H
Höhe
33
L
Länge
22
P
Steigung
mm
KOMMA
Komma an Stelle
1
EINBAU
Einbaulage
DZAHL
max. Drehzahl
U/min
ZR
Zählrichtung
ANZEIGE
Anzeige nach einer Umdrehung
GEW
Gewicht ca.
0.0200 kg
BESTELLBEISPIEL
Bestellbeispiel
Bestellbeispiel
BS
Beschreibung
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
90318020
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.