??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 160
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
21904 - Indicadores de posicionamiento
Lista de materiales
21904-02501422
BEST
Referencia
FARBE
Color
AUSF
Versión
B
Anchura
38.5 mm
D
Diámetro
20 mm
H
Altura
67.5 mm
L
Longitud
48 mm
P
Pendiente
mm
ANZEIGE
Visualización tras el primer giro
KOMMA
Coma en posición
mm
DZAHL
Revoluciones máx.
min-1
GEW
Peso aprox.
kg
BESTELLBEISPIEL
Ejemplo de pedido
Ejemplo de pedido
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.