??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 160
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
21904 - Indicatori di posizione
Lista materiale
21904-02501422
BEST
N. d'ordine
FARBE
Colore
AUSF
Versione:
B
Larghezza
38.5 mm
D
Diametro
20 mm
H
Altezza
67.5 mm
L
Lunghezza
48 mm
P
Incremento
mm
ANZEIGE
Visualizzazione dopo prima rotazione
KOMMA
Virgola in posizione
mm
DZAHL
numero di giri max.
min-1
GEW
Peso ca.
kg
BESTELLBEISPIEL
Esempio di ordine d'acquisto
Esempio di ordine d'acquisto
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.