??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 160
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
21904 - Wskaźnik położenia
Lista materiałowa
21904-02501422
BEST
Nr zamówienia
FARBE
Kolor
AUSF
Wersja
B
Szerokość
38.5 mm
D
Średnica
20 mm
H
Wysokość
67.5 mm
L
Długość
48 mm
P
Skok gwintu
mm
ANZEIGE
Wskazanie po jednym obrocie
KOMMA
Przecinek w pozycji
mm
DZAHL
maks. prędkość obrotowa
min-1
GEW
Ciężar ok.
kg
BESTELLBEISPIEL
Przykład zamówienia
Przykład zamówienia
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.