??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
21922 - Indicador de posicionamiento de programación libre
Lista de materiales
21922-12
BEST
Referencia
FARBE
Color
BEST1
Referencia programada
Ver ejemplo de pedido
B
Anchura
38.5 mm
D
Diámetro
30 mm
H
Altura
71 mm
L
Longitud
48 mm
ELAGE
Posición de montaje
P
Pendiente
Programación libre
ANZEIGE
Visualización tras un giro
Programación libre
KOMMA
Posición de la coma
Programación libre
RICHTUNG
Dirección de recuento
Programación libre
NULLS
Posición del punto cero
Programación libre
GEW
Poids
kg
INFO
Indicaciones técnicas
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.