??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
21922 - Position indicators freely programmable
Lista materiale
21922-12
BEST
N. d'ordine
FARBE
Colore
BEST1
N. d'ordine programmato
vedere esempio di ordine d'acquisto
B
Larghezza
38.5 mm
D
Diametro
30 mm
H
Altezza
71 mm
L
Lunghezza
48 mm
ELAGE
Posizione di montaggio
P
Incremento
programmabile
ANZEIGE
Visualizzazione dopo una rotazione
programmabile
KOMMA
Posizione decimale
programmabile
RICHTUNG
Senso di rotazione
programmabile
NULLS
Posizione zero
programmabile
GEW
Poids
kg
INFO
Note tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.