??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
21923 - Indicateur de position programmable
Nomenclature
21923-12
BEST
Référence
FARBE
Couleur
B
Largeur
33.6 mm
D
Diamètre
14 mm
H
Hauteur
52 mm
L
Longueur
33 mm
ELAGE
Position d'implantation
P
Pas
Librement programmable
ANZEIGE
Affiche après un tour de l´arbre
Librement programmable
KOMMA
Position de la virgule
Librement programmable
RICHTUNG
Sens de comptage
Librement programmable
NULLS
Position initiale
Librement programmable
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.