??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
21923 - Positionsanzeiger frei programmierbar
Stückliste
21923-12
BEST
Bestellnummer
FARBE
Farbe
B
Breite
33.6 mm
D
Durchmesser
14 mm
H
Höhe
52 mm
L
Länge
33 mm
ELAGE
Einbaulage
P
Steigung
frei programmierbar
ANZEIGE
Anzeige nach einer Umdrehung
frei programmierbar
KOMMA
Kommastelle
frei programmierbar
RICHTUNG
Zählrichtung
frei programmierbar
NULLS
Nullstellung
frei programmierbar
GEW
Gewicht ca.
kg
INFO
Technische Hinweise
Info
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.