??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
21923 - Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
Lista materiałowa
21923-12
BEST
Nr zamówienia
FARBE
Kolor
B
Szerokość
33.6 mm
D
Średnica
14 mm
H
Wysokość
52 mm
L
Długość
33 mm
ELAGE
Położenie montażowe
P
Skok gwintu
dowolnie programowalny
ANZEIGE
Wskazanie po jednym obrocie
dowolnie programowalny
KOMMA
Pozycja przecinka
dowolnie programowalny
RICHTUNG
Kierunek liczenia
dowolnie programowalny
NULLS
Położenie zerowe
dowolnie programowalny
GEW
Ciężar ok.
kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.