??
Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2199. - Pneumatic conveyor
Bill of material
2199.10
DOC
Catalog page
2199_pdf
A
Length
mm
B
Width
mm
C
Height
mm
TYP
BL
Belastung max.
kg
BP
Betriebsdruck
4 - 5,5 bar
LV
Luftverbrauch
l/min
VV
Vorschubgeschwindigkeit
8 - 10 m/min
GP
Geräuschpegel
db-A
H
Hublänge
mm
HZ
Hubzahl
120.000 1/min
RG
Rinnengewicht
kg
RS
Rinnensteigung max
8.000 °
GEW
Weight
kg
ZTC
Customs tariff number
84289090