??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2199. - Pneumatické vibrační dopravníky
Kusovník
2199.10
DOC
Katalogový list
2199_pdf
A
Délka
mm
B
Sířka
mm
C
Výška
mm
TYP
BL
Belastung max.
kg
BP
Betriebsdruck
4 - 5,5 bar
LV
Luftverbrauch
l/min
VV
Vorschubgeschwindigkeit
8 - 10 m/min
GP
Geräuschpegel
db-A
H
Hublänge
mm
HZ
Hubzahl
120.000 1/min
RG
Rinnengewicht
kg
RS
Rinnensteigung max
8.000 °
GEW
Hmotnost
kg
ZTC
Číslo celního sazebníku
84289090