??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2200151 - UM-PRO 72 COVER-L BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2200151
MANUID
Product number of the Manufacturer
2200151
DESCSHORT
Description short
Elément latéral
DESCLONG
Description long
Boîtier pour profilé extrudé, Élément latéral (à gauche), largeur: 19,5 mm, hauteur: 92,3 mm, coloris: noir (9005)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-PRO 72 COVER-L BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356547345
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
couleur
Black
BAF016
Largeur
92.300 mm
BAA020
hauteur
39.450 mm
AAF040
poids net
0.014 kg
BAB577
profondeur
39.45 mm
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAF785
Surface
untreated
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
Yes
AAO663
GTIN
4046356547345
AAW338
Manufacturer product designation
Elément latéral
AAU734
Manufacturer product description
Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-PRO de 72 mm de largeur de circuit imprimé
AAU731
Manufacturer product family
UM-PRO 72
AAO057
Product type
UM-PRO 72 COVER-L BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink