??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2200153 - UM-PRO 72 FOOT BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2200153
MANUID
Product number of the Manufacturer
2200153
DESCSHORT
Description short
Pied
DESCLONG
Description long
Boîtier pour profilé extrudé, Socle de rail DIN pour le montage sous les UM-PRO PROFILE (largeur : 72 mm), Pied, coloris: noir (9005)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-PRO 72 FOOT BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356547369
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
couleur
Black
BAF016
Largeur
85.310 mm
BAA020
hauteur
20.950 mm
BAB577
profondeur
14.300 mm
AAF040
poids net
0.008 kg
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAF785
Surface
untreated
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4046356547369
AAW338
Manufacturer product designation
Pied
AAO057
Product type
UM-PRO 72 FOOT BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink