??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2200160 - UM-PRO 122 FOOT BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2200160
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2200160
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Fußelement
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Fußelement für Tragschiene zur Montage unter UM-PRO PROFILE (Breite: 122 mm), Fußelement, Breite: 14,3 mm, Höhe: 135,9 mm, Farbe: schwarz (9005)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-PRO 122 FOOT BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356547420
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
schwarz
BAF016
Breite
135.910 mm
BAA020
Höhe
20.950 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
BAB577
Tiefe
20.95 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356547420
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Fußelement
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-PRO 122 FOOT BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink