??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2200163 - UM-PRO PE CONTACT L3
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2200163
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2200163
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Funktionserdkontakt
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, unterste Leiterplattenebene, Farbe: silberfarben, Breite: 6 mm, Höhe: 20,8 mm, Tiefe: 25,7 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-PRO PE CONTACT L3
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356547246
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
20.800 mm
BAA020
Höhe
29.720 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAB577
Tiefe
25.7 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356547246
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Funktionserdkontakt
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PE-Kontakt für UM-PRO-Aufbaugehäuse zur Verbindung der Leiterplatte auf Level 3 mit der Tragschiene
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-PRO PE CONTACT L3
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85369095
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink