??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2200165 - UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2200165
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2200165
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verriegelung
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Steckmontage, mittlere Leiterplatte (mittig), Farbe: schwarz (9005)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356547598
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
42
BAA351
Farbe
schwarz
BAF016
Breite
8.200 mm
BAA020
Höhe
16.800 mm
BAB577
Tiefe
9.600 mm
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356547598
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verriegelung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verriegelungselement zur Verriegelung der Leiterplatte in Level 2 auf UM-PRO-Gehäusen
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink