??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2200166 - UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2200166
MANUID
Product number of the Manufacturer
2200166
DESCSHORT
Description short
Verrouillage
DESCLONG
Description long
Boîtier pour profilé extrudé, Montage par enfichage, circuit imprimé inférieur (central), coloris: noir (9005)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356547604
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
BAA351
couleur
Black
BAF016
Largeur
8.200 mm
BAA020
hauteur
11.900 mm
BAB577
profondeur
9.600 mm
AAF040
poids net
0.000 kg
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAF785
Surface
untreated
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4046356547604
AAW338
Manufacturer product designation
Verrouillage
AAU734
Manufacturer product description
Élément de verrouillage pour le verrouillage du circuit imprimé de niveau 3 sur les boîtiers UM-PRO
AAO057
Product type
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink