??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2200173 - UM-PRO LID-73 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2200173
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2200173
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Seitenelement
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Seitenelement für U-Profilabdeckung, Breite: 10,35 mm, Höhe: 78,49 mm, Farbe: schwarz (9005)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-PRO LID-73 BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356547635
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
BAA351
Farbe
schwarz
AAF040
Nettogewicht
0.017 kg
BAB577
Tiefe
68.950 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356547635
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Seitenelement
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-PRO LID-73 BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink