??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2200540 - ME 90 UT/FE BUS/10 KMGY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2200540
MANUID
Product number of the Manufacturer
2200540
DESCSHORT
Description short
Embase du boîtier
DESCLONG
Description long
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, 4 contacts FE, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 90,4 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 107,3 mm, coloris: gris clair (7035), connexion transversale: connecteur de bus intégré, nombre de pôles connecteur transversal: 10, Connecteur de bus : 10 contacts parallèles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ME 90 UT/FE BUS/10 KMGY
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356608060
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
18
BAG975
Indice de protection IP
IP20
BAF016
Largeur
90.400 mm
BAA020
hauteur
99 mm
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA351
couleur
light grey
AAF040
poids net
0.140 kg
BAB577
profondeur
107.300 mm
BAB664
matériau
Polyamide
AAS577
Power loss output capacity [Ple]
10.400 W
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
Yes
BAF785
Surface
untreated
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
Yes
AAC271
avec écran
No
BAH487
Technique de connexion de carte imprimée (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356608060
AAW338
Manufacturer product designation
Embase du boîtier
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, 4 contacts FE, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 90,4 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 107,3 mm, coloris: gris clair (7035), connexion transversale: connecteur de bus intégré, nombre de pôles connecteur transversal: 10, Connecteur de bus : 10 contacts parallèles
AAU731
Manufacturer product family
ME...UT/FE BUS/10
AAO057
Product type
ME 90 UT/FE BUS/10 KMGY
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
8
QUANTITYINT
Quantity Scale
8
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink