??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2200896 - HC-ALU 6-78 COVER GY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2200896
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2200896
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilgehäuse, Abschlussdeckel, mit Schrauben und Dichtung, für Profilbreite (innen) 78 mm, Farbe: graphitgrau (7024), Breite: 101,9 mm, Länge: 15 mm, Tiefe: 78 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-ALU 6-78 COVER GY
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356716772
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
15 mm
AAF040
Nettogewicht
0.109 kg
BAB577
Tiefe
78 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356716772
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Profilgehäuse, Abschlussdeckel, mit Schrauben und Dichtung, für Profilbreite (innen) 78 mm, Farbe: graphitgrau (7024), Breite: 101,9 mm, Länge: 15 mm, Tiefe: 78 mm
AAU731
Herstellerproduktfamilie
HC-ALU 6-78
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-ALU 6-78 COVER GY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
76169910
COO
Herstellerland
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink