??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2200899 - HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2200899
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2200899
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Elektronikgehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilgehäuse, Wandmontage (optional mit Zubehör), Aluminiumprofil, 2-teilig, Farbe: graphitgrau (7024), Profilbreite (innen): 100,5 mm, Profilbreite (außen): 121 mm, Länge: 200 mm, Höhe: 121 mm, Tiefe: 32,8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356715836
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
200 mm
BAA020
Höhe
121 mm
AAF040
Nettogewicht
0.406 kg
BAB577
Tiefe
32.800 mm
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAF785
Ausführung der Oberfläche
anodized
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356715836
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Elektronikgehäuse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Profilgehäuse, Wandmontage (optional mit Zubehör), Aluminiumprofil, 2-teilig, Farbe: graphitgrau (7024), Profilbreite (innen): 100,5 mm, Profilbreite (außen): 121 mm, Länge: 200 mm, Höhe: 121 mm, Tiefe: 32,8 mm
AAU731
Herstellerproduktfamilie
HC-ALU 6-100,5
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
76042100
COO
Herstellerland
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink