??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2200899 - HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2200899
MANUID
Product number of the Manufacturer
2200899
DESCSHORT
Description short
Boîtier électronique
DESCLONG
Description long
Boîtier en profilé, Montage mural (en option avec accessoires), Profilé en aluminium, 2 pièces, coloris: gris graphite (7024), largeur du profilé (intérieure): 100,5 mm, largeur du profilé (extérieure): 121 mm, longueur: 200 mm, hauteur: 121 mm, profondeur: 32,8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356715836
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAF016
Largeur
200 mm
BAA020
hauteur
121 mm
AAF040
poids net
0.406 kg
BAB577
profondeur
32.800 mm
BAB664
matériau
aluminum
BAF785
Surface
anodized
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4046356715836
AAW338
Manufacturer product designation
Boîtier électronique
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier en profilé, Montage mural (en option avec accessoires), Profilé en aluminium, 2 pièces, coloris: gris graphite (7024), largeur du profilé (intérieure): 100,5 mm, largeur du profilé (extérieure): 121 mm, longueur: 200 mm, hauteur: 121 mm, profondeur: 32,8 mm
AAU731
Manufacturer product family
HC-ALU 6-100,5
AAO057
Product type
HC-ALU 6-100,5 PROFILE 200
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
76042100
COO
Country of origin
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink