??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2200900 - HC-ALU 6-100,5 PROFILE 1000
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2200900
MANUID
Product number of the Manufacturer
2200900
DESCSHORT
Description short
Boîtier électronique
DESCLONG
Description long
Boîtier en profilé, Montage mural (en option avec accessoires), Profilé en aluminium, 2 pièces, coloris: gris graphite (7024), largeur du profilé (intérieure): 100,5 mm, largeur du profilé (extérieure): 121 mm, longueur: 1000 mm, hauteur: 121 mm, profondeur: 32,8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-ALU 6-100,5 PROFILE 1000
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356715805
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAF016
Largeur
1000 mm
BAA020
hauteur
121 mm
AAF040
poids net
2.076 kg
BAB577
profondeur
32.800 mm
BAB664
matériau
aluminum
BAF785
Surface
powder-coated
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4046356715805
AAW338
Manufacturer product designation
Boîtier électronique
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier en profilé, Montage mural (en option avec accessoires), Profilé en aluminium, 2 pièces, coloris: gris graphite (7024), largeur du profilé (intérieure): 100,5 mm, largeur du profilé (extérieure): 121 mm, longueur: 1000 mm, hauteur: 121 mm, profondeur: 32,8 mm
AAU731
Manufacturer product family
HC-ALU 6-100,5
AAO057
Product type
HC-ALU 6-100,5 PROFILE 1000
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
76042100
COO
Country of origin
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink