??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2200901 - HC-ALU 6-100,5 COVER GY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2200901
MANUID
Product number of the Manufacturer
2200901
DESCSHORT
Description short
Flasque d'extrémité
DESCLONG
Description long
Boîtier en profilé, Flasque d'extrémité, avec vis et joint pour largeur de profilé (intérieur) 100,5 mm, coloris: gris graphite (7024), largeur: 124,4 mm, longueur: 15 mm, profondeur: 100,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-ALU 6-100,5 COVER GY
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356716567
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAF016
Largeur
15 mm
AAF040
poids net
0.130 kg
BAB577
profondeur
100.500 mm
BAF785
Surface
powder-coated
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4046356716567
AAW338
Manufacturer product designation
Flasque d'extrémité
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier en profilé, Flasque d'extrémité, avec vis et joint pour largeur de profilé (intérieur) 100,5 mm, coloris: gris graphite (7024), largeur: 124,4 mm, longueur: 15 mm, profondeur: 100,5 mm
AAU731
Manufacturer product family
HC-ALU 6-100,5
AAO057
Product type
HC-ALU 6-100,5 COVER GY
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
76169910
COO
Country of origin
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink