??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2200907 - HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2200907
MANUID
Product number of the Manufacturer
2200907
DESCSHORT
Description short
Joint
DESCLONG
Description long
Boîtier en profilé, Joint CEM, pour largeur de profilé (intérieur) 53,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356716796
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
AAF040
poids net
0.003 kg
BAF785
Surface
untreated
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4046356716796
AAW338
Manufacturer product designation
Joint
AAU734
Manufacturer product description
Joint CEM pour embase HC-UAL
AAU731
Manufacturer product family
HC-ALU 6-53,5
AAO057
Product type
HC-ALU 6-53,5 SEAL EMC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink