??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2200912 - HC-ALU 6 MOUNT 150 GY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2200912
MANUID
Product number of the Manufacturer
2200912
DESCSHORT
Description short
Matériaux de montage
DESCLONG
Description long
Boîtier en profilé, Fixation murale, avec capots de protection, pour longueur de profilé de 150 mm, longueur: 154,4 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-ALU 6 MOUNT 150 GY
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356716864
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAF016
Largeur
154.400 mm
AAF040
poids net
0.043 kg
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4046356716864
AAW338
Manufacturer product designation
Matériaux de montage
AAU734
Manufacturer product description
Pied de montage pour fixation murale des embases HC-UAL
AAU731
Manufacturer product family
HC-ALU
AAO057
Product type
HC-ALU 6 MOUNT 150 GY
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
2
CTN
Customs tariff number
76169990
COO
Country of origin
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink