??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2200914 - HC-ALU 6 DECO 100 GY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2200914
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2200914
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montagematerial
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilgehäuse, Dekorstreifen für Profillänge 100 mm, Länge: 98,4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-ALU 6 DECO 100 GY
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356716833
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
98.400 mm
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356716833
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Montagematerial
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Dekorstreifen für Aufbaugehäuse HC-ALU
AAU731
Herstellerproduktfamilie
HC-ALU
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-ALU 6 DECO 100 GY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink