??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2200919 - UM-ALU 4-72 PROFILE 95
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2200919
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2200919
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Profil
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, Grundprofil, Farbe: aluminiumfarben, Profilbreite (innen): 72 mm, Profilbreite (außen): 75 mm, Länge: 95 mm, Tiefe: 29,4 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-ALU 4-72 PROFILE 95
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356716499
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
95 mm
BAA020
Höhe
75 mm
BAA351
Farbe
Aluminium
AAF040
Nettogewicht
0.073 kg
BAB577
Tiefe
29.400 mm
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAF785
Ausführung der Oberfläche
anodized
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356716499
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Profil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, Grundprofil, Farbe: aluminiumfarben, Profilbreite (innen): 72 mm, Profilbreite (außen): 75 mm, Länge: 95 mm, Tiefe: 29,4 mm
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UM-ALU 4-72
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-ALU 4-72 PROFILE 95
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
76042990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink