??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2200930 - UM-ALU 4-72 FRONT 200
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2200930
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2200930
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Frontplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Grundprofil-Frontplatte, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 71,8 mm, Länge: 201,3 mm, Tiefe: 2 mm, empfohlen für Seitenelemente UM-ALU 4-..COVER PA..
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-ALU 4-72 FRONT 200
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356720465
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
201.300 mm
BAA351
Farbe
Aluminium
AAF040
Nettogewicht
0.080 kg
BAB577
Tiefe
2 mm
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAF785
Ausführung der Oberfläche
anodized
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356720465
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Frontplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Grundprofil-Frontplatte, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 71,8 mm, Länge: 201,3 mm, Tiefe: 2 mm, empfohlen für Seitenelemente UM-ALU 4-..COVER PA..
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UM-ALU 4-72
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-ALU 4-72 FRONT 200
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
76061191
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink