??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2200933 - UM-ALU 4-72 COVER AL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2200933
MANUID
Product number of the Manufacturer
2200933
DESCSHORT
Description short
Elément latéral
DESCLONG
Description long
Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Éléments latéraux (gauche et droit) avec pied encliquetable et vis pour profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur: 75,4 mm, hauteur: 2 mm, profondeur: 31 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-ALU 4-72 COVER AL
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356716512
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
couleur
aluminum
AAF040
poids net
0.027 kg
BAB577
profondeur
31 mm
BAB664
matériau
aluminum
BAF785
Surface
anodized
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4046356716512
AAW338
Manufacturer product designation
Elément latéral
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Éléments latéraux (gauche et droit) avec pied encliquetable et vis pour profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur: 75,4 mm, hauteur: 2 mm, profondeur: 31 mm
AAU731
Manufacturer product family
UM-ALU 4-72
AAO057
Product type
UM-ALU 4-72 COVER AL
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
76061191
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink