??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2200938 - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 130
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2200938
MANUID
Product number of the Manufacturer
2200938
DESCSHORT
Description short
Profilé
DESCLONG
Description long
Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 100,5 mm, largeur du profilé (extérieure): 105 mm, longueur: 130 mm, profondeur: 29,4 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 130
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356716451
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAF016
Largeur
130 mm
BAA020
hauteur
105 mm
BAA351
couleur
aluminum
AAF040
poids net
0.152 kg
BAB577
profondeur
29.400 mm
BAB664
matériau
aluminum
BAF785
Surface
anodized
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4046356716451
AAW338
Manufacturer product designation
Profilé
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Profil de base, coloris: couleurs aluminium, largeur du profilé (intérieure): 100,5 mm, largeur du profilé (extérieure): 105 mm, longueur: 130 mm, profondeur: 29,4 mm
AAU731
Manufacturer product family
UM-ALU 4-100,5
AAO057
Product type
UM-ALU 4-100,5 PROFILE 130
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
76042990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink