??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2200943 - UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2200943
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2200943
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Frontplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Grundprofil-Frontplatte, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 101,8 mm, Länge: 43,8 mm, Tiefe: 2 mm, empfohlen für Seitenelemente UM-ALU 4-..COVER PA..
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356720885
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
43.800 mm
BAA351
Farbe
Aluminium
AAF040
Nettogewicht
0.025 kg
BAB577
Tiefe
2 mm
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAF785
Ausführung der Oberfläche
anodized
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356720885
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Frontplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Grundprofil-Frontplatte, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 101,8 mm, Länge: 43,8 mm, Tiefe: 2 mm, empfohlen für Seitenelemente UM-ALU 4-..COVER PA..
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UM-ALU 4-100,5
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
76061191
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink