??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2200951 - UM-ALU 4-100,5 COVER AL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2200951
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2200951
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Seitenelement
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, Seitenelemente (links und rechts) inkl. Rastfuß und Schrauben für Grundprofil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 105,4 mm, Höhe: 2 mm, Tiefe: 31 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-ALU 4-100,5 COVER AL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356716536
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
Aluminium
AAF040
Nettogewicht
0.038 kg
BAB577
Tiefe
31 mm
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAF785
Ausführung der Oberfläche
anodized
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356716536
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Seitenelement
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, Seitenelemente (links und rechts) inkl. Rastfuß und Schrauben für Grundprofil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 105,4 mm, Höhe: 2 mm, Tiefe: 31 mm
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UM-ALU 4-100,5
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-ALU 4-100,5 COVER AL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
76161000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink