??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2200952 - UM-ALU 4-100,5 COVER PA BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2200952
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2200952
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Seitenelement
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Seitenelemente (links und rechts) inkl. Rastfuß und Schrauben für Grundprofil, Breite: 105,4 mm, Farbe: schwarz (9005)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-ALU 4-100,5 COVER PA BK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356716543
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAA351
Farbe
schwarz
AAF040
Nettogewicht
0.026 kg
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Profil
AAO663
GTIN
4046356716543
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Seitenelement
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UM-ALU 4-100,5
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-ALU 4-100,5 COVER PA BK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink