??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2200957 - UM-ALU 4 AU45 L130
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2200957
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2200957
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Profilabdeckung
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, Profilabdeckung, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 45,6 mm, Profilbreite (innen): 42 mm, Profilbreite (außen): 45,6 mm, Länge: 130 mm, Tiefe: 28,1 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-ALU 4 AU45 L130
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356721004
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
130 mm
BAA020
Höhe
45.600 mm
BAA351
Farbe
Aluminium
AAF040
Nettogewicht
0.072 kg
BAB577
Tiefe
28.100 mm
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAF785
Ausführung der Oberfläche
anodized
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356721004
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Profilabdeckung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, Profilabdeckung, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 45,6 mm, Profilbreite (innen): 42 mm, Profilbreite (außen): 45,6 mm, Länge: 130 mm, Tiefe: 28,1 mm
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UM-ALU
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-ALU 4 AU45 L130
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
76042990
COO
Herstellerland
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink