??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2200964 - UM-ALU 4 AU75 L60
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2200964
MANUID
Product number of the Manufacturer
2200964
DESCSHORT
Description short
Capot profilé
DESCLONG
Description long
Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Capot profilé, coloris: couleurs aluminium, largeur: 75,6 mm, largeur du profilé (intérieure): 71,5 mm, largeur du profilé (extérieure): 75,6 mm, longueur: 60 mm, profondeur: 43,1 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-ALU 4 AU75 L60
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356721066
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAF016
Largeur
60 mm
BAA020
hauteur
75.600 mm
BAA351
couleur
aluminum
AAF040
poids net
0.051 kg
BAB577
profondeur
43.100 mm
BAB664
matériau
aluminum
BAF785
Surface
anodized
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4046356721066
AAW338
Manufacturer product designation
Capot profilé
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Capot profilé, coloris: couleurs aluminium, largeur: 75,6 mm, largeur du profilé (intérieure): 71,5 mm, largeur du profilé (extérieure): 75,6 mm, longueur: 60 mm, profondeur: 43,1 mm
AAU731
Manufacturer product family
UM-ALU
AAO057
Product type
UM-ALU 4 AU75 L60
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
76042990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink