??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2200966 - UM-ALU 4 AU75 L130
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2200966
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2200966
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Profilabdeckung
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, Profilabdeckung, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 75,6 mm, Profilbreite (innen): 71,5 mm, Profilbreite (außen): 75,6 mm, Länge: 130 mm, Tiefe: 43,1 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-ALU 4 AU75 L130
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356721080
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAF016
Breite
130 mm
BAA020
Höhe
75.600 mm
BAA351
Farbe
Aluminium
AAF040
Nettogewicht
0.110 kg
BAB577
Tiefe
43.100 mm
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAF785
Ausführung der Oberfläche
anodized
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356721080
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Profilabdeckung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Schraubmontage, Profilabdeckung, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 75,6 mm, Profilbreite (innen): 71,5 mm, Profilbreite (außen): 75,6 mm, Länge: 130 mm, Tiefe: 43,1 mm
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UM-ALU
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-ALU 4 AU75 L130
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
76161000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink