??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2201532 - ME 22,5 UT/FE YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2201532
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2201532
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuseunterteil
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, mit FE-Kontakt, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: gelb (1018), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ME 22,5 UT/FE YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356833585
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
22.600 mm
BAA020
Höhe
99 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA351
Farbe
gelb
AAF040
Nettogewicht
0.033 kg
BAB577
Tiefe
107.300 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamide
AAS577
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
6.100 W
AAB708
Gehäuse anreihbar
Ja
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Ja
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
BAH487
Integrierte Leiterplattenanschlusstechnik vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356833585
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuseunterteil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, mit FE-Kontakt, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: gelb (1018), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant
AAU731
Herstellerproduktfamilie
ME...UT/FE
AAO057
Herstellerprodukttyp
ME 22,5 UT/FE YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink