??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2201830 - EH 70 F-C DS/ABS GY7035
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2201830
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2201830
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuseoberteil
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, flache Bauform, beidseitige Anschlussöffnung, Breite: 70,1 mm, Höhe: 74,65 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EH 70 F-C DS/ABS GY7035
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356911825
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
70.100 mm
BAA020
Höhe
74.650 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.025 kg
BAB577
Tiefe
36.950 mm
BAB664
Werkstoff
ABS
AAB708
Gehäuse anreihbar
Ja
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
BAH487
Integrierte Leiterplattenanschlusstechnik vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356911825
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuseoberteil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, flache Bauform, beidseitige Anschlussöffnung, Breite: 70,1 mm, Höhe: 74,65 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
AAU731
Herstellerproduktfamilie
EH...F-C DS
AAO057
Herstellerprodukttyp
EH 70 F-C DS/ABS GY7035
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84879090
COO
Herstellerland
IN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink