??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2202-1911/1000-541 - złączka bezpiecznikowa 2-przewodowa, z uchylną podstawką bezpiecznika, z dodatkowym mostkowaniem, do aparatowej wkł. bezpiecz. 5 x 20 mm, z przyciskiem, z sygnalizacją przepal.wkładki przez LED, 12 - 30 V, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in
Lista materiałowa
2202-1911/1000-541_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
2202-1911/1000-541
BEZEICHNUNG
Description
złączka bezpiecznikowa 2-przewodowa, 2.5 mm², 6.3 A, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
QUERSCHNITT1
Cross section
0.25 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
10 - 12 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
6.300 A
HOEHE
wysokość
72.90 mm
BREITE
szerokość
6.20 mm
TIEFE
głębokość
57.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
14.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
FILENAME
Filename
2202-1911_1000-541