??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2202023 - UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2202023
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2202023
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Fußelement
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Tragschienenmontage, für Tragschiene zur Montage unter UM-BASIC PROFILE (Breite: 108 mm), Farbe: lichtgrau (7035), Fußelement
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626005348
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4055626005348
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Fußelement
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Tragschienenmontage, für Tragschiene zur Montage unter UM-BASIC PROFILE (Breite: 108 mm), Farbe: lichtgrau (7035), Fußelement
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink